메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 하우징의 회전 베어링은 정밀 볼 베어링으로 구성되어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125mm이며, 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 폴리아미드 본체로 제작되었습니다. 휠의 베어링도 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질로 구성되어 내구성과 위생성을 보장합니다. 전체 높이는 143mm이며, 정적 하중 용량은 260kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 130kg입니다. 이 캐스터는 의료용 침대, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 시설, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 환경에서 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan
EAN
4031582352474
S4 자재 번호
990770806
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
130 kg
정지 중 하중용량
260 kg
총높이
143 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.81 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
218 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
109 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
20 mm
직경
125 mm
차체 너비
20 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
트레드 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
슬레이트 회색(RAL7015)

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 장비에서 이동성과 정밀한 위치 고정이 함께 필요한 환경을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 장비 프레임이나 베이스에 볼트로 체결하여 간편하게 설치할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링을 내장하여 방향 전환 시 원활하고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 베어링으로 구성됩니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주입 성형 소재로 만들어져 바닥면에서의 접지 안정성을 확보하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 갖추었습니다. 제품의 전체 높이는 143 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용할 수 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 260 kg이며, 3 km/h 속도 기준 동적 하중 용량은 130 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 의약품 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트, 사무용 가구, 양로원 및 요양원용 카트 등입니다.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
변형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Linea는 콘비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경에서 이동성과 위치 고정이 동시에 요구되는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되며, 장착 시 볼트홀 체결 구조를 기준으로 설치 위치를 확인해야 합니다. 세척이 가능한 침대에 적용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 하며, 이를 통해 세척 과정에서 액체가 피팅 내부로 침투하는 것을 방지할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 상부 구조에는 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 부드러운 회전 특성을 제공합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구조를 조합하여 구성됩니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입하여 성형한 방식이며, 바디는 폴리아미드 소재로 이루어져 하우징과 동일한 재질 계열을 유지합니다. 제품의 전체 높이는 143 mm입니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 260 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 130 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 휴대용 카트, 병원 및 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장비, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg