방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
EAN:
4031582360196
제품 번호:
5941UAC125P30-11 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 장비에서 이동성과 정밀한 위치 고정이 함께 필요한 환경을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 장비 프레임이나 베이스에 볼트로 체결하여 간편하게 설치...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 장비에서 이동성과 정밀한 위치 고정이 함께 필요한 환경을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 장비 프레임이나 베이스에 볼트로 체결하여 간편하게 설치할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링을 내장하여 방향 전환 시 원활하고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 베어링으로 구성됩니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주입 성형 소재로 만들어져 바닥면에서의 접지 안정성을 확보하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 갖추었습니다. 제품의 전체 높이는 143 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용할 수 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 260 kg이며, 3 km/h 속도 기준 동적 하중 용량은 130 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 의약품 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트, 사무용 가구, 양로원 및 요양원용 카트 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
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
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능