토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
주문 번호:
990037524
EAN:
4031582368994
제품 번호:
5377PJP100P51 7001/3000
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
레비나(Levina)는 타이어가 장착된 회전식 캐스터로, 바퀴와 하우징 등 주요 구성 요소를 포함한 이동식 장치이다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 형태의 플레이트 방식인 직사각형 형 플레...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
레비나(Levina)는 타이어가 장착된 회전식 캐스터로, 바퀴와 하우징 등 주요 구성 요소를 포함한 이동식 장치이다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 형태의 플레이트 방식인 직사각형 형 플레이트 구조로 설계되어 있으며, 정확한 장착과 안정적인 고정을 지원한다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제작되었으며, 회전 동작을 원활하게 하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하였다. 휠은 직경 100 mm 규격으로, 바퀴 본체는 폴리프로필렌 재질이며 접지면인 트레드에는 열가소성 고무가 사용되어 바닥 손상을 줄이고 소음을 최소화한다. 베어링은 정밀 볼 베어링 방식으로 구성되어 하중을 고르게 분산하고 부드러운 주행 성능을 제공한다. 전체 높이는 141 mm이며, 설치 공간 확보 시 이 치수를 기준으로 설계해야 한다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 코이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 환경에 적용할 수 있다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
유니버설 디자인 어워드
유니버설 디자인 어워드
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
깨지지 않는 구조
매우 높은 충격 흡수성
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음