메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Levina 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 열가소성 고무 트레드 재질로 제작되었고 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 141mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 의료, 산업, 상업 환경의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
S4 자재 번호
990037786
핵심 속성
CO2 배출량 (범위 3)
1.22
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
59 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
141 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.5 kg
제품명
Levina
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
75 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
172 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
86 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
깨지지 않는 구조
매우 높은 충격 흡수성
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

레비나(Levina)는 타이어가 장착된 회전식 캐스터로, 바퀴와 하우징 등 주요 구성 요소를 포함한 이동식 장치이다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 형태의 플레이트 방식인 직사각형 형 플레이트 구조로 설계되어 있으며, 정확한 장착과 안정적인 고정을 지원한다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제작되었으며, 회전 동작을 원활하게 하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하였다. 휠은 직경 100 mm 규격으로, 바퀴 본체는 폴리프로필렌 재질이며 접지면인 트레드에는 열가소성 고무가 사용되어 바닥 손상을 줄이고 소음을 최소화한다. 베어링은 정밀 볼 베어링 방식으로 구성되어 하중을 고르게 분산하고 부드러운 주행 성능을 제공한다. 전체 높이는 141 mm이며, 설치 공간 확보 시 이 치수를 기준으로 설계해야 한다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 코이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 환경에 적용할 수 있다.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 장비에 적용됩니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로, 장비 본체에 캐스터를 체결하는 연결부 역할을 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환을 가능하게 합니다. 휠은 직경 100 mm이며 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무로 구성되고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 141 mm입니다. 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 100 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비를 포함한 의료 영상 장비 전반이며, 간호용 침대, 간호 카트, 약품 카트, 투석 카트, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원 및 양로원과 요양원의 운용 장비, 초음파 장치, 인공호흡기가 포함됩니다. 또한 바퀴 달린 컴퓨터, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 작업대, 공구 캐비닛 등 산업 및 상업 환경에서도 사용할 수 있습니다.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg