방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
주문 번호:
990061720
EAN:
4031582358704
제품 번호:
5371PJP100P51 7001/6032
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Levina는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 장비에 적용됩니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로, 장비 본체에 캐스터를 체결하는 연결부 역할을 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Levina는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 장비에 적용됩니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로, 장비 본체에 캐스터를 체결하는 연결부 역할을 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환을 가능하게 합니다. 휠은 직경 100 mm이며 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무로 구성되고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 141 mm입니다. 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 100 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비를 포함한 의료 영상 장비 전반이며, 간호용 침대, 간호 카트, 약품 카트, 투석 카트, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원 및 양로원과 요양원의 운용 장비, 초음파 장치, 인공호흡기가 포함됩니다. 또한 바퀴 달린 컴퓨터, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 작업대, 공구 캐비닛 등 산업 및 상업 환경에서도 사용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
유니버설 디자인 어워드
유니버설 디자인 어워드
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
깨지지 않는 구조
매우 높은 충격 흡수성
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
비틀림 방지 장착
방향 잠금이 있는 캐스터의 비틀림 방지 보호