메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea load 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링 스윙 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가진 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 제작되었으며, 폴리아미드 바디에 정밀 볼 베어링을 탑재하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 50.5mm로 설계되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg입니다. 본 제품은 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5940UAP050L51-8 load 9011
EAN
4031582431100
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
47.5 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
50.5 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Linea load
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
8 mm
하우징
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
23 mm
회전 간섭
81 mm
회전 반경
40.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
13 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
견고한 하우징
고하중 및 낮은 높이에 적합한 이중 바퀴 캐스터
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능