메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea load는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 갖춘 스위블 베어링 시스템을 탑재하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 제작된 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 안정적인 구동을 제공합니다. 전체 높이는 50mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 100kg입니다. 이 제품은 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5945UAP050L51-8 load 9002
EAN
4031582421576
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
47.5 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
50 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Linea load
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
8 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
23 mm
회전 간섭
102 mm
회전 반경
51 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
13 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
견고한 하우징
고하중 및 낮은 높이에 적합한 이중 바퀴 캐스터
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 50 mm
Linea load
5940UAP050L51-8 load 7001

Linea load 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 휠 본체로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 50.5mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이 캐스터는 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

50 mm
50.5 mm
100 kg
50 mm
50.5 mm
100 kg