三角形のドーリーは重い荷物を輸送する際に優れた方法ですが、同時に非常に優れた操縦性を保証します。 3つの旋回キャスターがプレートにボルトで固定され、プレートはボルトオンプレートによって装置に取り付けられます。 したがって、個々のスイベルキャスターの既に高い負荷容量が乗算されます。
非常に高い負荷容量のおかげで、三角形のドーリーは頑丈な用途に適しています。また、キャスターの構造と配置によって、狭い場所でも負荷を簡単に操縦できます。 たとえば、重いステージの機器を定期的に移動する必要がある場合など、劇場の大きな利点です。 p>
耐久性と耐久性のおかげで、キャスターは永久荷重に耐えることができます。 また、さまざまな床材に柔軟に使用でき、移動性に関するすべての要件を満たします。 劇場にとってのもう1つの重要な利点:パフォーマンスの最中であっても、ドーリーは静かに移動して仕事を完璧にすることができます。 p>
ドリー構造とバリアント strong> p>_x000D_
_x000D_
TENTE 3470シリーズの三角形のダンディーは、シートスチールハウジングと二重列のスイベルベアリングを備えています。 継手にはボルトオンプレートが使用されています。 負荷容量はバージョンによって異なります。 要求に応じて、異なるホイールバージョンとサイズを使用できます。 例えば、車輪の大きさは100mm〜250mmであり、最大負荷能力は160kg〜1,000kgである。 高品質の精密ボールベアリングは、すべてのホイールバージョンの駆動快適性と操縦性を向上させます。 ホイールセンターの場合、例えば、ポリアミドまたはアルミニウムを使用することができ、ポリウレタンまたは弾性タイヤをトレッドに使用することができる。 必要に応じて、個々の要件を満たす特別なソリューションも可能です。 p>_x000D_