メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

柔軟な足部保護

当社の革新的で柔軟性のある足元保護ソリューションは、従来の硬質システムと比較して大幅に高い安全性を提供し、容易

職場安全における新たな基準

柔軟なフットプロテクションによる優れた安全性 – 妥協なし

なぜ足部保護が柔軟である必要があるのか?

TENTEの足部保護システムにより、職場での事故を防止し、最大限の労働安全性を確保することができます。特筆すべき点:柔軟なラバーガードは、不陸のある床面や傾斜路でも使用可能で、中断することなくスムーズな搬送を実現します。

安全性と柔軟性の融合

  • 打撲を防止:柔軟なラバーガードは、足に接触した際に車輪に向かって内側に圧縮されることで、怪我から確実に保護します。
  • 不陸面を克服:産業環境に最適 - 溝、傾斜路、段差での引っ掛かりや遮断がありません。持ち上がったマンホール蓋や貨物用エレベーターでのつまずき危険箇所も、もはや問題になりません。最大15°の傾斜を持つ傾斜路や段差の乗り越えに対応。
  • 全方位保護:フットガードは、正面からだけでなく側面からも、車輪軸周辺においても保護を提供します。側面に取り付けられた剛性のあるスチール製ガイドレールにより、足を車輪から安全に誘導します。車輪軸でさえも怪我のリスクとなることはありません。
  • ダウンタイムと関連コストの削減:車輪による足の怪我は、最も多い労働災害の一つです。当社の柔軟なフットガードは、このリスクを大幅に低減し、それによりダウンタイムと関連コストを削減します。

用途に合わせたカスタマイズ

新しいヘビーデューティキャスターには、予め組み立てられたフットガードを装備することも、既存のTENTEキャスターに現場で後付けすることも可能です。複雑な改造は不要です。

  • ヘビーデューティシリーズ対応:Delta、Zeta、Kappa
  • 迅速かつ簡単な後付け:カスタマイズされたフォークにより、お客様ご自身で簡単に取り付けが可能です。キャスターの位置調整や新たな穴あけ加工は不要です。
  • 予め組み立てた状態での供給も可能:追加の組み立てや調整は不要です。
  • ⌀ 250 mmまでのホイールに対応 – それ以上のサイズについてはお問い合わせください。

技術データ

幅: 151 mm

最低地上高: 19 mm – 床面から安全な距離を確保

材質: 軟質ゴム、ショアA硬度75

耐熱温度範囲: −20 °C~+60 °C

Delta

Deltaは、産業環境での優れた操作性を実現するために使用される、当社で最も人気のある重荷重キャスターの一つです。Delta製品ファミリーは、キャスター1個あたり最大750 kgの耐荷重を実現し、125 mmから200 mmまでの車輪径を取り揃えています。

Delta重荷重キャスターのハウジングは、重荷重対応のプレス鋼材で製造され、光沢亜鉛メッキとブルーパッシベーション処理が施されています。本製品ファミリーは、シングルホイールキャスターとツインホイールキャスターの2種類のハウジングタイプをご用意しています。Deltaスイベルキャスターはメンテナンスフリーで、密閉型精密ボールベアリングを採用しています。

Deltaは、摩耗性が極めて低い耐久性に優れた車輪を特長としています。ソフトホイールバージョンも用意されており、静かな作業環境の実現に貢献します。RoHS指令およびREACH規則に準拠するため、有害物質を含まない材料のみを使用しています。

Deltaの詳細については、当社の製品カタログをご覧ください。

Zeta

当社のヘビーデューティキャスターZetaは、キャスター1個あたり最大800 kgの耐荷重を提供し、車輪直径は125 mmから250 mmまで対応しています。

Zetaのハウジングは補強された特殊重量級プレス鋼で製造されており、固定キャスター、トータルロック付き旋回キャスター、および自動調心キャスターとしてご利用いただけます。Zeta製品ファミリーは、ステンレス鋼ハウジングを採用したZetaステンレスとしても提供されており、恒久的な洗浄性と耐腐食性を保証します。

Zetaは、旋回ヘッドに組み込まれた2つの焼入れボールレースにより、容易な操舵性を保証します。これらのボールレースは長寿命グリースで潤滑されており、簡単なメンテナンスのためのグリースディスペンサーが装備されています。旋回ベアリングには、連続的かつ中断のない動きを実現するダストリングが搭載されています。当社のヘビーデューティキャスターZetaは、さまざまなタイプの車輪を装備可能です。優れた衝撃吸収性と騒音低減特性を持つ超軟質車輪、使用者の負担を軽減する最適化された転がり抵抗を持つ車輪、さらに清掃作業を最小限に抑える摩耗低減車輪などがあります。

Zetaの詳細については、専用の製品パンフレットをご覧ください。

Kappa

当社の重荷重キャスターKappaは、最大限の耐久性と過酷な条件に対応するよう設計されています。標準バージョンではキャスター1個あたり最大1,200 kgの耐荷重を、Kappa loadバージョンでは最大3,000 kgの耐荷重を提供します。本製品ファミリーは、車輪直径80 mmから300 mmまでをカバーしています。

Kappaキャスターのハウジングは、堅牢な鋼製溶接構造で作られており、最高の耐荷重性能と最大限の防錆保護のため電気めっき表面処理が施されています。固定キャスター、旋回キャスター、トータルロック付き旋回キャスター、または方向ロック付きなど、さまざまなバージョンでご利用いただけます。特に高い要求に対しては、強化ハウジングと亜鉛鉄めっきを備えたKappa loadバージョンをご用意しています。

旋回ベアリングには深溝玉軸受とテーパーローラーベアリングが装備されており、長寿命グリースで潤滑され、メンテナンスが容易なグリースニップルを備えています。ダストリングがトラブルフリーの動作を保証します。

Kappaの詳細については、専用の製品カタログをご覧ください。

お問い合わせください!

以下のお問い合わせフォームにご記入いただき、当社の専門家にご連絡ください。お客様の個別のニーズに最適なモビリティソリューションを見つけるお手伝いをいたします。今すぐ専門家によるコンサルティングをご依頼ください!

お問い合わせ​
(*) が付いている項目は必須です。