メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

Integral plus

実績のある病院・介護用ベッドキャスターの進化。

インテグラルプラス

あらゆる動きを人間工学的で楽に行えるキャスター

実績のある病院・介護用ベッドキャスターの進化。

より快適に、より楽に – 最適化された集中ドアロックシステムにより実現
新しいIntegral plusにより、TENTEは病院および介護施設向けの実績あるソリューションの次世代製品を発表します。このキャスターはIntegralシリーズの高品質な機能をすべて兼ね備え、さらに軽快でスムーズ、そして特に静かなロック機構が追加されました。 前モデルとの外観上の違いはありませんが、改良された中央ロック機構により、さらにスムーズな切り替えと格別に快適な操作感を実現しています。非常に小さな操作力で快適に操作でき、静かな機構が穏やかで快適な作業環境に貢献します。

あなたのメリット

画像ギャラリーをスキップ
快適性と人間工学

極めて軽快で静かなスイッチング

デジタル統合

WeAssist™システムに対応

ワークフロー効率

より効率的なワークフローを実現するセンターロック式キャスターバージョン

安全性と制御

単一レバーによる複数キャスターの同時ロック

柔軟なモビリティ

最大3つのロック位置:方向ロック、完全ロック、完全可動

認められた品質

受賞歴のあるデザイン

画像ギャラリーをスキップ

迅速な設置、個別にカスタマイズ可能

Integral plusは簡単かつ迅速に取り付けることができ、最大限の柔軟性を提供します。 巧妙なステムソリューションによる迅速な設置 各種ステムおよび固定オプションを用意 スイッチング角度の調整が可能(30° / 45°)

説得力のあるデザイン

受賞歴のあるIntegralファミリーの製品デザインは、機能性、人間工学、美観を融合させ、あらゆる病院や医療環境に調和します。 Red Dot / Product Design Award受賞 カスタマイズ可能なカラーオプション(例:RAL 9002、9006、9011) すべての医療機器において統一された外観

技術仕様の概要

Integral plusは、精密な設計と耐久性に優れた構造でも際立っています。 荷重容量:最大150 kg 車輪径:125および150 mm 材質:プレス鋼またはステンレス鋼、プラスチック製ハウジング 旋回ヘッドおよび車輪に精密ボールベアリングを採用 バージョン:トータルロック、方向ロック、セントラルロック

衛生的で安全、かつ認証済み

病院環境での日常的な要求に耐えるため、Integral plusは以下の主要な機能を提供します: 簡単かつ迅速な清掃 耐薬品性材料 TÜV Süd認証の安全性 バージョンによっては、恒久的に洗浄可能(AK-BWA準拠)

静音性、人間工学的設計、快適性

Integral plus キャスターは、最高水準の人間工学基準を満たすよう設計されており、医療環境における日常的な快適性を向上させます。 スムーズな操舵による正確な操縦性 静音性と振動減衰機能を備えた走行による静かな環境 最小限の作動力による穏やかな切り替え

© 2024 Copyright Info
直感的な駆動機能を備えたローラーをご存じですか?

WeAssistシステム:理想的な補完としてのIntegral assist。

Integral plusは、Integral assistと完璧にマッチします。WeAssist™システムでは、3つのIntegral plusキャスターが1つのIntegral assistと連携して、病院用ベッドに直感的な駆動サポートを提供します。この調和のとれたシステムは、看護スタッフの負担を軽減し、作業の快適性を向上させ、ワークフロー効率を高めます。

WeAssistの開発には、2つの強力なパートナーが関わっています。LINAK®とTENTE。両社は、モビリティを再定義するという共通の目標で結ばれています。

WeAssistの詳細はこちら

より大きなモビリティを発見 – グローバル市場のリーダーから

より大きなモビリティを発見 – グローバル市場のリーダーから

1923年以来、TENTEは作業をより簡単に、より安全に、より効率的にするインテリジェントなモビリティソリューションを開発してきました。病院用および介護用ベッドキャスターの世界市場リーダーとして、TENTEは認証された品質、耐久性、持続可能性の象徴です。

病院用ベッドや介護用ベッドに最適なTENTEモビリティソリューションについて、ぜひご相談ください。

技術的なアドバイス、個別のカスタマイズ、システム統合のサポートなど、どのようなご要望にもTENTEチームがお応えいたします。お問い合わせフォームにご記入いただければ、速やかにご連絡させていただきます。


お問い合わせ​
(*) が付いている項目は必須です。