メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

持続可能なモビリティはキャスターから始まる

Levina care evo:当社初のリサイクルキャスター
持続可能なモビリティはキャスターから始まる

Levina care evo

持続可能なモビリティはキャスターから始まる

TENTEによる初のリサイクルキャスター:実績ある品質で、より低い二酸化炭素排出量とより少ない廃棄物を実現する未来のために。

リサイクル素材による医療分野における持続可能なモビリティ
Levina care evoにより、TENTEはリサイクル素材から製造された初のキャスターを発表し、持続可能なモビリティの新たな基準を確立しました。個々の部品には最大85%のリサイクル素材が含まれており、全体としては最大20%*のリサイクル含有率を実現しています。これにより、キャスターのカーボンフットプリントを最大18%*削減することができます。 その結果:デザイン、品質、安全性を損なうことなく、介護分野における持続可能なモビリティのための耐久性に優れた、静音で高性能なソリューションを実現しました。
85%
フォークにリサイクルポリアミドを使用
50%
ホイール本体とカバーキャップにリサイクルポリプロピレンを使用
最大20%
キャスター内のリサイクル素材*
最大18%
二酸化炭素排出量の削減*

設計による資源保護

Levina care evoのフォークは85%のリサイクルポリアミドで作られています。カバーキャップとホイール本体はそれぞれ50%のリサイクルポリプロピレンで構成されており、消費者由来の廃棄物と産業廃棄物から均等に調達されています。

リサイクル材料の適切な使用により、Levina care evoは持続可能なモビリティに積極的に貢献し、カーボンフットプリントを最大18%*削減します。

持続可能な材料を使用しているにもかかわらず、このキャスターは標準バージョンと視覚的にも技術的にも同一です。実証済みのTENTE品質を体現しており、介護施設用ベッド、医療用チェア、リクライニングチェアに対する持続可能なソリューションとして機能します。

Tanja Klugmann、グローバルプロダクトマネジメント責任者

Tanja Klugmann、グローバルプロダクトマネジメント責任者

Levina care evoにより、持続可能性と品質が矛盾しないことを実証しています。私たちは、カーボンフットプリントを改善しながら、最高水準を満たすソリューションを提供します。

Tanja Klugmann、グローバルプロダクトマネジメント責任者

介護用途の万能キャスター:実績ある技術 – サステナブルな製造

Levina care evoは、実績あるLevina careのサステナブル版です。技術、人間工学、デザインにおいて同じ高品質を提供します。再生材料を使用しているにもかかわらず、このキャスターは標準版と視覚的にも機能的にも何ら違いはありません。再生材料から製造されたLevina care evoは、日常の介護現場におけるサステナブルな移動性を実現します – 人間工学的で、静音性に優れ、操作も容易です。介護用ベッド、リクライニングチェア、その他の医療用途に最適です。

  • セントラルロッキングシステム:特許取得済み、片足の動作だけで全てのキャスターを静かに簡単にロック
  • 自在キャスター:セントラル全輪ロックまたは方向ロック機能付き
  • 精密ボールベアリング:最適な操作性と正確なステアリングを実現
  • 耐荷重:100 kg
  • 使用温度範囲:−10 °C / +40 °C
  • 車輪直径:100 mm / 125 mm
  • キャスター幅:59 mm、車輪幅:32 mm



 製品情報をダウンロード (PDF)

Levina care evoについて、当社のエキスパートにお問い合わせください!

Levina care evoと医療業界における持続可能なモビリティについて、さらに詳しく知りたいとお考えですか?TENTEのエキスパートが喜んでアドバイスいたします。下記のフォームから、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ​
(*) が付いている項目は必須です。