車輪またはキャスターが表面に沿って転がると、この動きに対して力が働きます。これは転がり抵抗として知られています。装置が安定して転がり続けるためには、これを適用する必要があります。一方、始動抵抗は静止した機器を動かすのに必要な力です。別のタイプの抵抗旋回抵抗です。 これは装置の操縦性に影響します。
個々のキャスターの転がり抵抗は、理想的な試験条件下で決定されます。 床は平らで、障害物や汚れがなく、温度は指定された範囲内でなければなりません。キャスターは最大負荷容量の約2/3に相当する負荷で4km / hの速度で試験されます。 これらの理想的な条件により、 wheels and castors異なる車輪とキャスターを比較することが可能になります。しかしながら、使用中の実際の周囲条件は、通常、理想的な条件から逸脱しており、転がり抵抗がそれに応じて変化することを考慮しなければなりません。
転がり抵抗の計測
個々のキャスターの転がり抵抗は、理想的な試験条件下で決定されます。 床は平らで、障害物や汚れがなく、温度は指定された範囲内でなければなりません。キャスターは最大負荷容量の約2/3に相当する負荷で4km / hの速度で試験されます。 これらの理想的な条件により、 wheels and castors異なる車輪とキャスターを比較することが可能になります。しかしながら、使用中の実際の周囲条件は、通常、理想的な条件から逸脱しており、転がり抵抗がそれに応じて変化することを考慮しなければなりません。