ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336580
商品番号:
5085PJC100R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainlessは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えたホイールブレーキ付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールは直径100mmで、ポリプロ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainlessは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えたホイールブレーキ付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを使用しています。全高は139mmです。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適用されます。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル