メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainless自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵することで滑らかな回転を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。ステンレス部品の採用により、衛生的な環境での使用にも対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5080PJC100R05-22x40
EAN
4031582308501
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.54 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
59 mm
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
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
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Galea stainless
5088PJC100R05-22x40

Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体はポリプロピレン製で軽量性と強度を両立し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用することで優れたグリップ力と静音性を実現しています。ベアリングにはステンレス製精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転と耐腐食性を確保します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの高い耐荷重性能を有し、様々な産業用途に対応可能です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5085PJC100R05-22x40

Galea stainlessは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えたホイールブレーキ付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを使用しています。全高は139mmです。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適用されます。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea stainless
5081PJC100R05-22x40

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で信頼性の高い移動性を提供します。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087PJC100R05-22x40

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・福祉分野や業務用機器での使用に適しています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Galea stainless
5088PJC100R05-22x40

Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体はポリプロピレン製で軽量性と強度を両立し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用することで優れたグリップ力と静音性を実現しています。ベアリングにはステンレス製精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転と耐腐食性を確保します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの高い耐荷重性能を有し、様々な産業用途に対応可能です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5085PJC100R05-22x40

Galea stainlessは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えたホイールブレーキ付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを使用しています。全高は139mmです。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適用されます。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea stainless
5081PJC100R05-22x40

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で信頼性の高い移動性を提供します。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087PJC100R05-22x40

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・福祉分野や業務用機器での使用に適しています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg