固定キャスター 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336504
商品番号:
5088PJC100R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体はポリプロピレン製で軽量性と強度を両立し、トレッド部分には...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体はポリプロピレン製で軽量性と強度を両立し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用することで優れたグリップ力と静音性を実現しています。ベアリングにはステンレス製精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転と耐腐食性を確保します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの高い耐荷重性能を有し、様々な産業用途に対応可能です。