トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383713
商品番号:
5087PJC100R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・福祉分野や業務用機器での使用に適しています。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル