- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- Nábytek a design
-
Kancelářský nábytek
Kola a Kolečka pro Kancelářšký nábytek
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 124 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 124 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničních vozíků na léky, mobilizačních zařízení, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 145 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 145 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 145 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 145 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocnic, vozíků na léky, mobilizace, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesnými nerezovými kuličkovými ložisky pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 145 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesnými kuličkovými ložisky z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 145 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno nerezovým přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu je 143 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 260 kg. Produkt je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné kolečko se směrová brzda Linea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu je 143 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 260 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné kolečko se směrová brzda Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 143 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 124 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 124 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohových křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 148 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli o průměru 100 mm. Celková výška kolečka činí 124 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška sestavy dosahuje 124 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je vybaveno nerezovým přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 124 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 146 mm. Dynamická nosnost dosahuje 110 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 220 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesnými nerezovými kuličkovými ložisky pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 148 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a nerezové přesné kuličkové ložisko, přičemž průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška produktu dosahuje 124 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a nerezové přesné kuličkové ložisko, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničních vozíků na léky, mobilizačních zařízení, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.