Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 148 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582352993
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
148 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková dlaha, rozestup mezi Díra na šroub šroubů USA
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
76 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
72 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
52 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
44,5 mm
Délka plotny
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
218 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
109 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesnými nerezovými kuličkovými ložisky pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 148 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
5941UAC125P52 RAL9002

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky z nerezové oceli, průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Otočné kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg