Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška sestavy dosahuje 124 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5947UAC100P51 RAL9002
EAN
4031582353044
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
120 kg
Statická Nosnost
240 kg
Celková výška
124 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Linea
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
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
216 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
108 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Linea
5940UAC100P51 RAL9002

Otočné kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 124 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
5941UAC100P51 RAL9002

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a nerezové přesné kuličkové ložisko, přičemž průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška produktu dosahuje 124 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg