Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5940UAC125P50 RAL9002
EAN
4031582352979
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
148 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Farbe
Šedá bílá (RAL9002)
Gabelform
Uchycení dvou Kolo
Material
Polyamid
Schwenklager
Přesné kuličkové ložisko
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
218 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
109 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyuretan, Vstříknuty
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro pojezdová kola, které nabízí spolehlivé a efektivní řešení pro různé aplikace v průmyslu a logistice. Toto příslušenství je navrženo s ohledem na maximální kompatibilitu a snadnou instalaci na standardní konstrukční prvky pojezdových kol. Linea se vyznačuje robustní konstrukcí, která zajišťuje dlouhou životnost a minimální údržbu v náročných provozních podmínkách. Příslušenství je vhodné pro použití v různých odvětvích, kde je požadována vysoká spolehlivost a stabilita pohybu. Díky své univerzální konstrukci se Linea snadno integruje do existujících systémů bez nutnosti složitých úprav.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
5947UAC125P50 RAL9002

Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
5941UAC125P50 RAL9002

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a nerezové přesné kuličkové ložisko, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničních vozíků na léky, mobilizačních zařízení, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
594CUAC125P50 RAL9002

Otočné kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, průměr 125 mm a je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce činí 148 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg