Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
EAN:
4031582360196
Číslo výrobku:
5941UAC125P30-11 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a profesionální aplikace, jako jsou anesteziologické...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a profesionální aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, dialyzační vozíky, zvedáky pacientů nebo chirurgičtí roboti. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevnou montáž na rám nebo podvozek zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost konstrukce, a obsahuje přesné kuličkové ložisko, jež zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, vstřikovaným na nosné jádro, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje tichý chod a dlouhou životnost i v prostředí s častým čištěním a dezinfekcí. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné