Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Linea je vysoce kvalitní mobilní prvek určený pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené dírou na šroub jako standardní typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod otáčivého mechanismu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a tichý provoz na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 143 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou zátěž až 260 kg a dynamickou zátěž 130 kg při rychlosti 3 km/h, což jej předurčuje pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, vozících na léky, zdravotnických vozících, kancelářském nábytku, zvedácích zařízeních pro pacienty, polohovacích křeslech, chirurgických robotech, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan
EAN
4031582352474
Číslo materiálu S4
990770806
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
143 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,81 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
218 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
109 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a profesionální aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, dialyzační vozíky, zvedáky pacientů nebo chirurgičtí roboti. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevnou montáž na rám nebo podvozek zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost konstrukce, a obsahuje přesné kuličkové ložisko, jež zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, vstřikovaným na nosné jádro, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje tichý chod a dlouhou životnost i v prostředí s častým čištěním a dezinfekcí. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Linea je otočné kolečko s kombinovaným zámkem, určené pro náročné provozy ve zdravotnictví, průmyslu i v kancelářském prostředí. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevné připojení k rámu či konstrukci zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je opatřen přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulý a lehký pohyb v celém rozsahu natáčení. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 125 mm, jehož běhoun je vyroben z polyuretanu, vstřikovaného do nosného tělesa z polyamidu, a jeho osa je uložena v přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost je 260 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h pak 130 kg. Omyvatelná lůžka musí být umístěna v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg