Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
EAN:
4031582360202
Číslo výrobku:
5941UAC125P30-13 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro zdravotnické a profesionální aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky,...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro zdravotnické a profesionální aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, dialyzační vozíky, nemocniční vozíky, vozíky na léky, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgičtí roboti, ultrazvukové přístroje, ventilátory, kancelářský nábytek a profesionální čisticí vozíky. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevnou montáž do rámu nebo podvozku zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost konstrukce. Otočný díl je opatřen přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé a lehké natáčení kolečka. Kolo o průměru 125 mm má běhoun z polyuretanu, který je vhodný pro tiché a šetrné ježdění po hladkých podlahách, a je opatřeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 130 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné