Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
EAN:
4031582352641
Číslo výrobku:
5947UAC125P30-13 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace, včetně anesteziologických vozí...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů, profesionálních čisticích vozíků a kancelářského nábytku. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevnou montáž kolečka na rám nebo podvozek zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulý a tichý pohyb při otáčení kolem svislé osy. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno běhounem z polyuretanu vstřikovaného na tělo kola, které zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost. Těleso kola je zhotoveno z polyamidu, jeho ložisko je z nerezové oceli, což zvyšuje odolnost proti korozi a umožňuje použití v prostředích s častou dezinfekcí. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost kolečka je 260 kg. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné