- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
-
Колела по материал на резбата
Колела по материал на резбата
Колело 125 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 48,4 mm, като отворът за оста има диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелето е оборудвано с ролков лагер и осигурява динамична товароносимост от 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg.
Колело 125 mm
Колелото Elastech за ролка е с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, като дължината на главината е 44,2 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 250 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 500 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 100 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Изработено е със замърсяване от хибриден материал и протектор от полиамид, оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Колелото осигурява динамична товароносимост от 160 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 45 mm, като отворът за оста има диаметър 8.4 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и издръжливост. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер, намокрен, който гарантира плавно движение и дълготрайност. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg.
Колело 125 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 45 mm, като отворът за оста има диаметър 8,4 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и издръжливост. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер, намокрен, който гарантира плавно движение и дълготрайност. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващо отлична издръжливост и плавно движение. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 38 mm и дължина на главината 44 mm, с отвор за ос с диаметър 12 mm и ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е с диаметър 100 mm и дължина на главината 44 mm, като протекторът от екструдиран полиуретан има ширина 32 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а осевото отвор е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което го прави подходящо за средни до тежки приложения в индустриални условия.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 125 mm при ширина на протектора 32 mm, а дължината на главината е 44 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 125 mm, дължината на главината е 44 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаема стомана. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 38 mm. Диаметърът на колелото е 125 mm, дължината на главината е 44 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h и 300 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 300 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 300 mm и ширина на протектора 50 mm. Оборудвано е с ролков лагер и има дължина на главината 58 mm, като диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 160 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелото има диаметър 160 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 58 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания.
Колело 100 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 49 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 200 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Оборудвано е с ролков лагер и има дължина на главината 58 mm, като диаметърът на отвора за оста е 25 mm. Динамичната товароносимост достига 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 250 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 60 mm. Оборудвано е с ролков лагер и има дължина на главината 74 mm, като диаметърът на отвора за оста е 25 mm. Динамичната товароносимост достига 295 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 590 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 200 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 205 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 410 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за издръжливост.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност при експлоатация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1400 kg, докато динамичната товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h и 700 kg при скорост 6 km/h.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 660 kg при скорост до 4 km/h или 550 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 25 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 2400 kg и динамично натоварване от 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 92 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа при високи натоварвания. Статичната товароносимост достига 4000 kg, докато динамичната товароносимост е 2400 kg при скорост до 4 km/h и 2000 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 92 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост е 3600 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта: 2160 kg при 4 km/h и 1800 kg при 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.