- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
-
Колела по материал на резбата
Колела по материал на резбата
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 30 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от полиуретан, пенообразен, което осигурява отлична амортизация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от пенообразен полиуретан, което осигурява отлични експлоатационни характеристики. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 75 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 150 kg.
Колело 80 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 38 mm. Колелото има диаметър 80 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващи надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm и е оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg, което го прави подходящо за тежки транспортни приложения.
Колело 50 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано с ширина 20 mm. Колелото има диаметър 50 mm, дължина на главината 22 mm и отвор за ос с диаметър 6 mm, оборудвано с конусен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 100 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.
Колело 200 mm
Колелото Elastech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 200 mm, ширина на протектора 46 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлична издръжливост и сцепление. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 400 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 800 kg.
Колело 160 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 160 mm и ширина на протектора 40 mm. Дължината на главината е 58 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 270 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 160 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 160 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 58 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 135 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 270 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за ролка с диаметър 150 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 35.5 mm, като отворът за оста е с диаметър 8.3 mm. Корпусът е изработен от цинков лят, а протекторът от плътна гума черен, електропроводим, което осигурява отлична проводимост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност.
Колело 100 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 34 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg.
Колело 125 mm
Колелото Supratech за ролка е с диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Supratech за ролка е с диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 34,9 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с умерени до високи натоварвания.
Колело 100 mm
Колелото Supratech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста има диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 80 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 160 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 48 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума черен, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелето е оборудвано с ролков лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 34,9 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващи надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 38 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за тежки приложения в складове и производствени помещения.
Колело 100 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 34 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 320 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост 250 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост 500 kg.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Тялото на колелото е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелето е оборудвано с ролков лагер и осигурява динамична товароносимост от 200 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 400 kg.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за широк спектър от индустриални приложения.