Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Levina light
EAN:
4031582482478
Номер продукту:
5225PJP075L51-10 RAL 9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Levina light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для медичного та промислового обладнання, обладнан...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Levina light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для медичного та промислового обладнання, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до мобільних платформ. Корпус виготовлено з поліаміду, який забезпечує легкість конструкції та стійкість до хімічних впливів, а поворотний механізм оснащено стрижнем з обертанням, що дозволяє плавне та контрольоване маневрування обладнання. Колесо діаметром 75 мм має протектор з термопластичного каучуку, що гарантує надійне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху, а його основу виготовлено з поліпропілену для зниження ваги. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довговічність при інтенсивному використанні. Загальна висота опори становить 103 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції обладнання різних розмірів. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її ідеальною для візків для анестезії, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, візків для ліків, медсестринських візків, ультразвукових апаратів та вентиляторів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення