Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Levina light
EAN:
4031582496659
Номер продукту:
5225PJP075L51-10 9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Levina light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса — призначена для використання в медичному обладнанні та спеціа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Levina light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса — призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних пристроях. Опора комплектується глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до несучої конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду, який забезпечує легкість конструкції та хімічну стійкість, а поворотний механізм оснащений стрижнем з обертанням, що дозволяє плавне повертання колеса в горизонтальній площині. Колесо має діаметр 75 мм з ободом з термопластичного каучуку та полегшеним поліпропіленовим диском, що забезпечує низький рівень шуму та м'яку їзду. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 103 мм, що дозволяє оптимально розташувати її на мобільних платформах. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Levina light застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, візках для ліків, медсестринських візках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення