Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Levina light
EAN:
4031582477061
Номер продукту:
5225PJP075L51-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Levina light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Levina light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем для обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо складається з поліпропіленового корпусу та протектора з термопластичного каучуку, встановленого на прецизійному кульковому підшипнику для оптимального кочення. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 103 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу та ліків, медсестринських візках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції