Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з термопластичного каучуку, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також підшипник ковзання із розпіркою трубкою для плавного руху. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в прикроватних тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925UJI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335842
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
42 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,11 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
27 mm
Поворотне з’єднання
154 mm
Радіус повороту
77 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
7 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 65 mm
Stylea
5920UJI065L51-10 DOM27

Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізний отвір для з'єднання B10 забезпечує надійне кріплення до конструкції меблевого виробу. Корпус виготовлено з поліаміду, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, а поворотний механізм оснащено стрижнем обертання, який дозволяє плавне обертання колісної опори на 360 градусів. Колесо діаметром 65 мм виготовлено з поліамідного корпусу та оснащено протектором з термопластичного каучуку, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею та зменшує шум при русі. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та його довговічність. Загальна висота конструкції становить 68 мм, що дозволяє оптимально розташувати опору на меблевих виробах. Статична вантажопідйомність складає 100 кг, що забезпечує надійну підтримку меблевої конструкції у нерухомому стані. Динамічна вантажопідйомність становить 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує безпечну експлуатацію під час переміщення меблів.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg