Поворотний Колісна опора 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335835
Номер продукту:
5920UJI065L51-10 DOM27
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних мебл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізний отвір для з'єднання B10 забезпечує надійне кріплення до конструкції меблевого виробу. Корпус виготовлено з поліаміду, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, а поворотний механізм оснащено стрижнем обертання, який дозволяє плавне обертання колісної опори на 360 градусів. Колесо діаметром 65 мм виготовлено з поліамідного корпусу та оснащено протектором з термопластичного каучуку, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею та зменшує шум при русі. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та його довговічність. Загальна висота конструкції становить 68 мм, що дозволяє оптимально розташувати опору на меблевих виробах. Статична вантажопідйомність складає 100 кг, що забезпечує надійну підтримку меблевої конструкції у нерухомому стані. Динамічна вантажопідйомність становить 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує безпечну експлуатацію під час переміщення меблів.
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
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються