Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Kappa
Номер замовлення:
990838229
EAN:
4031582367058
Номер продукту:
9682SFP200P63 CL67
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм виготовлено з важкої листової сталі та оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою, з прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 500 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції