Фіксований Колісна опора 200 mm
Kappa
Номер замовлення:
990838282
EAN:
4031582367072
Номер продукту:
9688SFP200P63 CL67
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Фіксована колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо виготовлено з важкої листової сталі з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 200 мм та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 500 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції