Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 125 mm
Delta twin
Номер замовлення:
990837754
EAN:
4031582365771
Номер продукту:
9942ITP125P63 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Delta twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Delta twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 178 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 750 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1500 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції