Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Delta twin оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота опори складає 178 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 750 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1500 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
9948ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365894
Номер матеріалу S4
990837761
Core attributes
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
157 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
750 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
600 kg
Статичний Вантажопідйомність
1500 kg
Загальна висота
178 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
3,86 kg
Назва продукту
Delta twin
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
105 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
137 mm
Housing
Колір
Прозоре Покриття
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
136 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Поворотний Колісна опора Delta twin з прямокутною пластиною забезпечує надійне переміщення важких вантажів у промислових умовах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для стабільної фіксації. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу, оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 178 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 750 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність - 1500 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, транспортного обладнання.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Delta twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 178 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 750 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1500 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Поворотний Колісна опора Delta twin з прямокутною пластиною забезпечує надійне переміщення важких вантажів у промислових умовах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для стабільної фіксації. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу, оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 178 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 750 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність - 1500 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, транспортного обладнання.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Delta twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 178 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 750 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1500 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg