Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Agila light - це поворотний колісна опора із загальне гальмо, обладнана квадратним планшетом для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та інжекційним поліуретановим протектором, встановлене на підшипнику ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
1477PAO075P40 Tente
EAN
4031582331493
Номер матеріалу S4
990900452
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
44 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
60 kg
Статичний Вантажопідйомність
120 kg
Загальна висота
100 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,3 kg
Назва продукту
Agila light
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Квадратний планшет
Діаметр отвору планшета
6,3 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
48 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
38 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
48 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
38 mm
Довжина пластини
60 mm
Ширина тарілки
60 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, підсвітка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
41 mm
Поворотне з’єднання
156 mm
Офсет (Зсув)
25 mm
Радіус повороту
78 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
25 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila light
1470PAO075P40 Tente

Поворотний Колісна опора Agila light оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з інжекційного поліуретану, який забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання гарантує довговічність конструкції. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 120 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila light
1470PAO075P40 Tente

Поворотний Колісна опора Agila light оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з інжекційного поліуретану, який забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання гарантує довговічність конструкції. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 120 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg