Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila light
Номер замовлення:
990900424
EAN:
4031582331486
Номер продукту:
1470PAO075P40 Tente
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Поворотний Колісна опора Agila light оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Agila light оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з інжекційного поліуретану, який забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання гарантує довговічність конструкції. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 120 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції