Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Agila light є поворотний колісна опора із загальне гальмо, що оснащена отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевий лист, підсвітка та обладнаний дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілен та протектором з поліуретан, інжекційний, встановлене на підшипник ковзання для ефективної роботи. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 120 кг. Призначена для використання в ліжка для догляду, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Artikelnummer
1477PAO075P30-11 TENTE
EAN
4031582338492
S4 Materialnummer
990900450
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,25 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 — Катори пристроїв
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отвір під болт
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Пасивований блакитним
Gabelform
Широка
Material
Сталевий лист, підсвітка
Schwenklager
Дві м'ячі перегони
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
156 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
78 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Прибережний А
Härte der Lauffläche (D)
40 Прибережна D
Material des Radkörpers
Поліпропілен
Material der Lauffläche
Поліуретан, Інжекційний
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Без різьби
Lager
Підшипник ковзання
Radfarbe
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

Поворотний колісна опора Agila light оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевого листа з підсвіткою та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм, корпус виконаний з поліпропілену, протектор з інжекційного поліуретану, а підшипник ковзання забезпечує надійну роботу. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

Поворотний колісна опора Agila light оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевого листа з підсвіткою та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм, корпус виконаний з поліпропілену, протектор з інжекційного поліуретану, а підшипник ковзання забезпечує надійну роботу. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg