Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila light
Номер замовлення:
990900429
EAN:
4031582338478
Номер продукту:
1470PAO075P30-11 Tente
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Поворотний колісна опора Agila light оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою ста...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора Agila light оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевого листа з підсвіткою та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм, корпус виконаний з поліпропілену, протектор з інжекційного поліуретану, а підшипник ковзання забезпечує надійну роботу. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набір ручок
Спеціальні функції