Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha smart
Номер замовлення:
990035056
EAN:
4031582331646
Номер продукту:
3377DVR200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Закріплена опора
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha smart з прямокутна пластина забезпечує надійне переміщення важких вантажів. Кр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha smart з прямокутна пластина забезпечує надійне переміщення важких вантажів. Кріпильний елемент виконано у вигляді прямокутної пластини для стабільного монтажу. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання. Колесо складається з корпусу зі сталі аркуша та протектора з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для зменшення тертя, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 205 кг при швидкості 3 км/год та 205 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 410 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції