Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha smart оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має основу зі сталі аркуша з протектором з литої гуми чорного кольору та роликовим підшипником для зниження тертя і підвищення довговічності. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості руху 3 км/год та 205 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 410 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для промислового застосування на складах та виробничих підприємствах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3370DVR200P63
EAN
4031582331639
Номер матеріалу S4
990035055
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
205 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
205 kg
Статичний Вантажопідйомність
410 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,61 kg
Назва продукту
Alpha smart
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Тонка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
305 mm
Офсет (Зсув)
52,5 mm
Радіус повороту
152,5 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Протектор
30 mm
Діаметр
200 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha smart з прямокутна пластина забезпечує надійне переміщення важких вантажів. Кріпильний елемент виконано у вигляді прямокутної пластини для стабільного монтажу. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання. Колесо складається з корпусу зі сталі аркуша та протектора з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для зменшення тертя, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 205 кг при швидкості 3 км/год та 205 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 410 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha smart з прямокутна пластина забезпечує надійне переміщення важких вантажів. Кріпильний елемент виконано у вигляді прямокутної пластини для стабільного монтажу. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання. Колесо складається з корпусу зі сталі аркуша та протектора з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для зменшення тертя, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 205 кг при швидкості 3 км/год та 205 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 410 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg