Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
EAN:
4031582361957
Номер продукту:
2477PIO150P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з прямокутна пластина призначена для професійного використання в медичних та к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з прямокутна пластина призначена для професійного використання в медичних та комерційних застосуваннях. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 185 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг. Опора призначена для ліжок догляду, візків кейтерингу та доставки їжі, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків прибирання та торгових меблів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу