Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для безшумної роботи, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота опори складає 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2470PIO150P50
EAN
4031582361179
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
185 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,8 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Корпус
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
240 mm
Офсет (Зсув)
45 mm
Радіус повороту
120 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
2471PIO150P50

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

150 mm
Легкі умови
185 mm
150 mm
Легкі умови
185 mm
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
2477PIO150P50

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з прямокутна пластина призначена для професійного використання в медичних та комерційних застосуваннях. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 185 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг. Опора призначена для ліжок догляду, візків кейтерингу та доставки їжі, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків прибирання та торгових меблів.

150 mm
Легкі умови
185 mm
150 mm
Легкі умови
185 mm
Варіанти
Фіксований Колісна опора 150 mm
Фіксований Колісна опора 150 mm
Agila
2478PIO150P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Загальна висота опори становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для використання в промислових застосуваннях середньої інтенсивності.

150 mm
Легкі умови
185 mm
150 mm
Легкі умови
185 mm