Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
EAN:
4031582353815
Номер продукту:
5077YGH125P30-12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea - поворотний колісна опора із загальне гальмо з отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Galea - поворотний колісна опора із загальне гальмо з отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено двома м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілен, електричний струмопровід та протектором з термопластичний каучук, електричний, встановленим на підшипник ковзання. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжка для догляду, візки для кейтеринг та системи доставки їжі, стільці для душу, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання в медичних та побутових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)