Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea
EAN:
4031582353600
Номер продукту:
5070YGH125P30-12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)