Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Zeta
Номер замовлення:
990838461
EAN:
4031582396409
Номер продукту:
4687UAP125P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового облад...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в конструкцію виробу. Корпус поворотного вузла утворюють дві перегони з м'ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено з дуже важкого сталевого листа. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з інжекційного поліуретану, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 164 мм. Статичне навантаження опори становить 600 кг, а динамічне навантаження складає 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників