Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем підсиленого типу або з нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4680UAP125P63
EAN
4031582396348
Номер матеріалу S4
990838460
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
240 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
164 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Загальна вага
2,61 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
235 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
117,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Поворотний вузол опори утворено двома перегонами з мʼячем, виготовленими з підсиленої або нержавіючої сталі, а корпус виконано зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавний хід і низький опір обертанню. Протектор колеса виготовлено з інжекційного поліуретану, а корпус колеса має поліамідну основу. Загальна висота опори становить 164 мм. Статичне навантаження не перевищує 600 кг. Динамічне навантаження становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Виріб призначено для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в конструкцію виробу. Корпус поворотного вузла утворюють дві перегони з м'ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено з дуже важкого сталевого листа. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з інжекційного поліуретану, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 164 мм. Статичне навантаження опори становить 600 кг, а динамічне навантаження складає 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Zeta — це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність виробу при інтенсивному навантаженні. Колесо має діаметр 125 мм і обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня протектора виготовлена з інжекційного поліуретану, який забезпечує відмінне зчеплення та стійкість до зносу, тоді як корпус колеса виготовлений з поліаміду для легкості та хімічної стійкості. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність досягає 600 кг, забезпечуючи надійність при постійному навантаженні. Динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору як у швидкісних, так і у важконавантажених застосуваннях. Zeta ідеально підходить для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

Поворотна колісна опора Zeta reverse з блокуванням напряму призначена для авіаційно-космічної промисловості, автомобільної промисловості OEM, виробничих візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в конструкцію обладнання. Корпус поворотного вузла утворено двома перегонами з м’ячем із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, бігова поверхня виконана з інжекційного поліуретану, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 164 мм. Статичне навантаження становить 600 кг, а динамічне навантаження становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Зазначені значення навантаження наведено для нормальних експлуатаційних умов.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Zeta reverse є поворотною колісною опорою із загальним гальмом і пружинним блокуванням напряму. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Поворотний вузол корпусу має два перегони з м'ячем, виконані з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з поліуретану інжекційного типу, а корпус колеса з поліаміду. Загальна висота виробу становить 164 мм. Статичне навантаження досягає 600 кг, динамічне становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg