Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 125 mm
Zeta reverse
Номер замовлення:
990860875
EAN:
4031582396379
Номер продукту:
468SUAP125P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Поворотна колісна опора Zeta reverse з блокуванням напряму призначена для авіаційно-космічної промисловості, автомобільної проми...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Zeta reverse з блокуванням напряму призначена для авіаційно-космічної промисловості, автомобільної промисловості OEM, виробничих візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в конструкцію обладнання. Корпус поворотного вузла утворено двома перегонами з м’ячем із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, бігова поверхня виконана з інжекційного поліуретану, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 164 мм. Статичне навантаження становить 600 кг, а динамічне навантаження становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Зазначені значення навантаження наведено для нормальних експлуатаційних умов.
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
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху