Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399882
Номер продукту:
4681UAP125P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та транспортного обладнання. Кріплення вик...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Поворотний вузол опори утворено двома перегонами з мʼячем, виготовленими з підсиленої або нержавіючої сталі, а корпус виконано зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавний хід і низький опір обертанню. Протектор колеса виготовлено з інжекційного поліуретану, а корпус колеса має поліамідну основу. Загальна висота опори становить 164 мм. Статичне навантаження не перевищує 600 кг. Динамічне навантаження становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Виріб призначено для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників