Фіксований Колісна опора 125 mm
Zeta
Номер замовлення:
990838462
EAN:
4031582396461
Номер продукту:
4688UAP125P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta — це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення здійснюєть...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta — це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність виробу при інтенсивному навантаженні. Колесо має діаметр 125 мм і обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня протектора виготовлена з інжекційного поліуретану, який забезпечує відмінне зчеплення та стійкість до зносу, тоді як корпус колеса виготовлений з поліаміду для легкості та хімічної стійкості. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність досягає 600 кг, забезпечуючи надійність при постійному навантаженні. Динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору як у швидкісних, так і у важконавантажених застосуваннях. Zeta ідеально підходить для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників